Tapa de la electrónica (variador) tamaño 1
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D.. | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Corriente nominal de salida | IN_ variador | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A |
Potencia aparente de salida | SN | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA |
Capacidad de sobrecarga | Ured = 400 V | 300 %
| fout < 3 Hz: 220 % fout > 3 Hz: 300 % | |||
Ured = 500 V | fout < 3 Hz: 270 % fout > 3 Hz: 300 % | fout < 3 Hz: 200 % fout > 3 Hz: 280 % | ||||
La capacidad de sobrecarga de la unidad de accionamiento está limitada a 300 % MN y puede estar más limitada en función del índice de reducción. Ajuste correspondientemente los límites de par del variador. Encontrará los pares de salida máximos admisibles para MOVIMOT® performance con reductores en el catálogo "Motorreductores MOVIMOT® CM3C. MOVIMOT® performance“. | ||||||
Frecuencia PWM | fPWM | 4/8/16 kHz (ajustable) | ||||
Frecuencia de salida máx. | fmáx | U/f: | 599 Hz | |||
VFCPLUS: | 250 Hz | |||||
CFC: | 500 Hz | |||||
ELSM®: | 500 Hz | |||||
Pérdida nominal de potencia | PV | 19 W | 24 W | 31 W | 40 W | 58 W |