Activación de la función

ADVERTENCIA

Peligro por la caída de la carga.
Lesiones graves o fatales.
- No utilice la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" con elevadores o aplicaciones con cargas que se puedan caer.
- Bloquee la función del siguiente modo:
- Desactive la función del interruptor DIP S1/2 con el parámetro Funciones > Entradas/Salidas > Unidad básica > Funciones de interruptores DIP > Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar > "Desactivación" = "1".
- Bloquee la función con el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > Bloqueo de la etapa de salida FCB01 > "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 - habilitar" = "0".
Con la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" puede desbloquear el freno/desactivar DynaStop® con la etapa de salida bloqueada mediante una señal de control (entrada binaria o bit de datos de proceso). De este modo se pueden mover libremente cargas en un transportador horizontal, por ejemplo.
Realice primero los siguientes ajustes:
- Habilitar la función:
- Mediante interruptor DIP S1/2
Conmute el interruptor DIP S1/2 "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – Habilitar" = ON. - Mediante ajuste de parámetros
Asegúrese de que el interruptor DIP S1/2 ha sido desactivado con el parámetro Funciones > Entradas/Salidas > Unidad básica > Funciones de interruptores DIP > Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar) > "Desactivación" = "1".
Habilite la función con el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > Bloqueo de la etapa de salida FCB01 > "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB 01 - habilitar" = "1" [1]. - Configuración de la señal de control:
- Control mediante entrada binaria
Asigne a una entrada binaria la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con bloqueo de la etapa de salida" [2]. - Control mediante bit de datos de proceso (no disponible en versiones DBC)
Utilice el bit de control "Desbloquear el freno" de la palabra de control MOVIKIT® para desbloquear el freno / desactivar DynaStop® con FCB01.
Encontrará más notas al respecto en la documentación MOVIKIT® correspondiente.


Con la señal de control aplicada, puede desbloquear el freno/desactivar DynaStop® con el bloque funcional FCB01 activo.