Plano dimensional caja de conexiones tamaño 1 conector enchufable
La siguiente imagen muestra un ejemplo de las dimensiones adicionales de los conectores enchufables opcionales para una posible configuración de conectores enchufables.
Encontrará más información en el capítulo "Instalación eléctrica" > "Conectores enchufables" > "Posiciones de los conectores enchufables ..".

1) | Versión de conector enchufable "Recto" |
2) | Versión de conector enchufable "Acodado" |
[1] | Compensación de presión opcional |
[2] | Versión de conector enchufable M12, hembra |
[3] | Versión de conector enchufable M12, macho |
[4] | Versión de conector enchufable M15-X-Power, macho |
[5] | Versión de conector enchufable M15-X-Power, hembra |
[6] | Versión de conector enchufable TE-Intercontec Products, M23, sin tuerca de racor |
[7] | Versión de conector enchufable TE-Intercontec Products, M23, con tuerca de racor |
[8] | Versión de conector enchufable PhoenixContact, QPD W 4PE2.5, hembra |
Todas las medidas en mm.