待机模式节能功能用于在需要停止运行时实现暂停。
如有必要,可使用二进制输入端或控制字的位激活待机模式。
从待机模式切换到运行仅需约500 ms。这是与关闭DC 24 V电源电压的主要区别。这种较短的切换时间即使在短暂的间歇中也能降低能耗。
在待机模式下,以下功能已禁用:
- 功率部件控制
- 电源散热器的风扇(如果适用)
- 二进制输出端
- STO功能
- CBG功能(显示:“待机模式”)
- 参数更改
- 固件升级
- 重置为出厂状态
- 驱动装置和电机调试
- 可选:
在整个待机模式过程中,总线通讯保持活动状态,不受任何限制。
最长每30分钟将带安全选件的设备切换至待机模式一次。