接口适配器USM21A

通过部件号28231449可订购以下部件:

  • 接口适配器USM21A
  • 用于连接USM21A和计算机的USB连接电缆
  • 带2个RJ10插头的串行接口电缆

PC与设备的工程组态接口之间的连接可通过接口适配器USM21A来建立。

数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。

对于该连接,需要以下组件:

组件

部件号

接口适配器USM21A

供货范围包括下列连接电缆:

  • USB 2.0连接电缆
    • A型USB/B型USB
    • 长:1.5 m
  • RJ10/RJ10连接电缆
  • 用于连接工程组态接口X31
    • 带2个RJ10插接头
    • 长:3 m

28231449

连接电缆RJ10/M12 (USK15A)

用于连接到工程设计接口X4142或MMF3...前端模块上可选的工程设计接口M12:

  • 带RJ10插接头
  • 带M12-SPEEDCON插接头,5针,公头,B编码
  • 长度:3 m

28139038

延长电缆M12/M12

用于将连接电缆RJ10/M12 (USK15A) 延长至工程组态接口X4142

  • 带M12-SPEEDCON插接头,5针,母头,B编码
  • 带M12-SPEEDCON插接头,5针,公头,B编码
  • 长度:13 m

28168860

连接电缆RJ10/SUB-D9

用于连接到MOVIMOT® flexible MMF3...2..或MMF3...3..前端模块上可选的工程设计接口SUB-D9:

  • 带RJ10插接头
  • 带Sub-D9插接头,母头
  • 长:1.5 m

18123864

加装组件M12工程设计接口X4142

M12-SPEEDCON,5针,B编码,母头

28273273