MOVIMOT® advanced
DR2C..
90SA6/D..
90LA6/D..
100LSA6/D..
100LA6/D..
电子设备盖板(变频器)
..0070..
..0095..
..0125..
..0160..
最小制动电阻
R最小制动电阻
47 Ω
33 Ω
制动斩波器的持续功率
4.9 kW
6.6 kW
8.7 kW
11.1 kW
制动斩波器的峰值功率
13.2 kVA
17.8 kVA
19.6 kVA
20.0 kVA