引言
带内置安全选件的设备支持平行通讯模式,即通过总线系统或网络同时进行标准和安全通讯。可以通过PROFIsafe和Safety over EtherCAT®进行安全通讯。
带集成安全选件的设备已连接至MOVI-C® CONTROLLER,后者通过PROFINET IO与故障安全控制器(F主机)相连。
FSoE通讯可通过EtherCAT®实现。为此,集成有安全选件的设备必须通过EtherCAT®/SBusPLUS连接到故障安全控制器 (F-PLC) 上。
如需通过PROFIsafe或Safety over EtherCAT®控制安全子功能并评估安全选件的反馈,必须考虑故障安全过程输入/输出数据中各个位的占用情况。
在配置文件类型“系统”中,还会传输一个16位和一个32位的过程值。通过这两个过程值,可以传输安全速度。