BW050-008-01,BW033-012-T

制动电阻

BW050-008-01

BW033-012-01

部件号:制动电阻

17962242

17962196

部件号:连接电缆
(配适用于X2304的插接头)

28172558

28172558

峰值制动功率P额定

kW

18.8

28.3

许可

 

CE

cURus

CE

cURus

负载能力

100 % ED

kW

0.8

0.48

1.2

0.72

50 % ED

kW

1.6

1.0

2.4

1.5

25 % ED

kW

3.0

2.0

4.5

3.0

12 % ED

kW

4.4

4.4

6.6

6.6

6 % ED

kW

7.2

7.2

10.8

10.8

注意变频器的再生功率限制。

电阻值R制动电阻

Ω

50

33

跳闸电流I跳闸

A

2.4

3.6

结构型式

 

扁平型组合式

电源接头

 

端子

拧紧扭矩

Nm

2

PE连接

 

M5螺栓

PE拧紧扭矩

Nm

3 – 6

防护等级

 

IP65

环境温度ϑ环境

°C

-25 – 40

环境温度 > 40 °C时的降额:温度每升高10 K,P额定降低4 %,
直至最高温度60 °C

质量

kg

4.75

5.9

尺寸(宽 x 高 x 深)

mm

105 x 230 x 550

105 x 230 x 550

温度开关

 

30 V DC,< 1 A,常闭触点

安装位置

规定的
连接电缆

 

屏蔽电缆,耐热性Tamb ≥ 90 °C (194 °F)
驱动装置端子的最大接线截面:4 mm2