MOVIMOT® advanced DSI的端子分配

按如下方式将不带插接头的设备连接至端子:

  1. 警告! 接线盒内的危险电压会导致触电。死亡或重伤。断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待5分钟。
  2. 警告! 表面高温,小心烫伤,重伤。触摸前先让设备充分冷却。
  3. 松开电子设备盖板的螺栓。拆下电子设备盖板。
  4. 引导电缆穿过电缆固定头进入接线盒。
  5. 如果连接制动电阻的端子X3被可选的内部制动电阻占用,且该制动电阻功率不足,也可以选择按如下方式连接外部制动电阻:
    • 松开内部制动电阻的连接。
    • 使内部制动电阻的连接绝缘,并进行固定。确保与所有其他部件的连接均已电绝缘。
    • 连接外部制动电阻。同时请遵照设备和外部制动电阻的安装规定。
  6. 根据以下端子分配连接设备。