电缆截面4.0 mm2
用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网的PAC连接 (IN)
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129318 | HELUKABEL® Li9YYö | 可变
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
M23,公头, |
| M23,母头,编码环:灰色/绿色 | ||||
CE/UL: 28127536 | HELUKABEL® Li9YYö | 可变
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
裸露 | M23,母头,编码环:灰色/绿色 | |||||
CE/UL: 28113853 | HELUKABEL® LiY11YHF | 可变
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:灰色/绿色,公头 |
| M23,编码环:灰色/绿色,母头 | ||||
CE/UL: 28127501 | HELUKABEL® | 可变
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
裸露 | M23,编码环:灰色/绿色,母头 | |||||

