规格1电子设备盖板(变频器)
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | ||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
电子设备盖板 | I额定_变频器 | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A |
输出视在功率 | S额定 | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA |
I额定_变频器 | U电源 = 400 V | 300 %
| f输出 < 3 Hz: 220 % f输出 > 3Hz: 300 % | |||
U电源 = 500 V | f输出 < 3 Hz: 270 % f输出 > 3Hz: 300 % | f输出 < 3 Hz: 200 % f输出 > 3Hz:280 % | ||||
驱动装置的过载容量限制为210 % M额定,并且视减速器传动比而定,可能进一步受限。请相应地调整变频器的扭矩极限。带减速器的MOVIMOT® advanced的最大允许输出扭矩参见目录“减速电机MOVIMOT® advanced”。 | ||||||
PWM频率 | fPWM | 4/8/16 kHz(可设置) | ||||
最大输出频率 | f最大 | V/f: | 599 Hz | |||
VFCPLUS: | 250 Hz | |||||
CFC: | 500 Hz | |||||
ELSM®: | 500 Hz | |||||
额定功率损耗 功率部件 | P损耗 | 19 W | 24 W | 31 W | 40 W | 58 W |