插接头密封螺栓

下表显示了SEW-EURODRIVE公司可提供的插接头选配密封螺栓:

螺栓连接件类型

图片

内容

规格

拧紧扭矩

部件号

用于外螺纹插接头
的M23密封螺栓
(不锈钢)

1件

M23 x 1.5

拧紧至
止挡处

19094558

用于外螺纹插接头
的M12密封螺栓
(不锈钢)

10件

M12 x 1.0

2.3 Nm

18202799

用于内螺纹插接头
的M12密封螺栓
(不锈钢)

10件

M12 x 1.0

2.3 Nm

18202276