Hubwerksanwendungen

Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação dos sistemas de elevação:

  1. ATENÇÃO! Perigo devido à queda do sistema de elevação. Morte ou ferimentos graves. Observar as seguintes informações.
    • Não utilizar a unidade sozinha como dispositivo de segurança para o sistema de elevação.
    • Utilizar apenas sistemas de monitoração ou dispositivos de proteção mecânicos como dispositivos de proteção adicionais.
  2. ATENÇÃO! Perigo devido à queda do sistema de elevação. Morte ou ferimentos graves. Não utilizar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" em sistemas de elevação ou aplicações com cargas potencialmente em queda. Bloquear a função da seguinte forma.
    • Bloquear a função com o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio dos estágios de saída > Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 - Liberação = "0" (Não).
  3. Definir os parâmetros no software de engenharia MOVISUITE® de acordo com os requisitos do sistema de elevação e sua avaliação de segurança.
    • Definir o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Fechar freio em STO = "1" (Sim).
    • Definir o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Ativar com DynaStop® de acordo com os requisitos da aplicação. Observar também as informações no capítulo "DynaStop® em combinação com STO".
  4. Verificar o ajuste do parâmetro Conjunto de acionamento > Conjunto de acionamento ASx > Controlador > Comportamento do motor > Pré carga elevação. Ajustar o parâmetro de acordo com os requisitos do sistema de elevação.
    • O parâmetro Pré carga Sistema de elevação influencia o comportamento do integrador do controlador de rotação em seu valor inicial ao retornar ao controle. As seguintes configurações estão disponíveis:
    • "desligado" (= padrão): o integrador sempre começa com o valor "0".
      Um torque da carga existente é compensado.
    • "Salvar": O valor do integrador que estava presente quando a malha fechada de rotação foi aberta é mantido. Com um torque da carga inalterado, nenhum processo de compensação é necessário durante o fechamento do circuito do controlador de rotação.
    • "Valor de inicialização": o parâmetro "Pré-carga de torque" especifica o torque da carga para o controlador de rotação como valor inicial na faixa de -1000% - 1000% do torque nominal do motor. É possível definir este parâmetro durante a colocação em operação ou otimização do acionamento. Como alternativa, é possível usar um valor nominal local ou um canal do buffer de dados do processo. Se o sentido de rotação na direção de elevação for positivo, inserir um valor positivo e vice-versa.
  5. Defina o parâmetro Funções > Funções de monitoramento > Funções de controle > Monitoramento de velocidade > Tempo de atraso de acordo com os requisitos da aplicação. A SEW-EURODRIVE recomenda ajustar o parâmetro Tempo de atraso para um valor ≤ 100 ms.