Introduction

Les descriptions suivantes des sous-fonctions de sécurité sont établies sur la base de la description selon la norme EN 61800-5-2. D'autres informations, telles qu'elles doivent être mises en œuvre et paramétrées dans l'option de sécurité de la sous-fonction de sécurité, figurent au chapitre "Paramétrage des sous-fonctions de sécurité".

Le tableau suivant indique la disponibilité des sous-fonctions de sécurité décrites ci-dessous, en fonction de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A utilisée.

Option de sécurité CS..A

Sous-fonction de sécurité

Arrêt

Mouvement

STO

SS1-t

SS1-r

SLS

SSM

SSR

SDI

SLI

Uniquement avec codeurs intégrés EI7C FS

sans CS..A

Avec commande adaptée

CSB51A

CSL51A

CSS51A