Einleitung
Die folgenden Beschreibungen der Sicherheits-Teilfunktionen sind an die Beschreibung gemäß EN 61800-5-2 angelehnt. Weitere Informationen, wie in der Sicherheitsoption die Sicherheits-Teilfunktion umgesetzt und parametriert werden muss, finden Sie im Kapitel "Parametrierung der Sicherheits-Teilfunktionen".
Die folgende Tabelle zeigt die Verfügbarkeit der nachfolgend beschriebenen Sicherheits‑Teilfunktionen, abhängig von der jeweils eingesetzten Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A:
Sicherheitsoption CS..A | Sicherheits-Teilfunktion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stillstand | Bewegung | |||||||
STO | SS1-t | SS1-r | SLS | SSM | SSR | SDI | SLI | |
nur mit Einbaugeber EI7C FS | ||||||||
ohne CS..A | ✔ | ✔Mit geeigneter Ansteuerung | – | – | – | – | – | – |
CSB51A | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – |
CSL51A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
CSS51A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |