改善接地(EMC),HF接地
在频率较高的情况下,为了获得更好的低阻抗接地效果,建议采用下列带防腐连接件的接口。
HF接地不在标准安装范围内。
HF接地选件可与NF接地在接线盒上组合使用。
如果除HF接地外还要实现NF接地,可以将导线敷设在相同的位置。
可以如下订购HF接地选件:
- 出厂时已完整预安装
- “接地端子”套件由客户装配,部件号参见下表。
电机 | “接地端子”套件部件号 |
|---|---|
DR..90 – 100LS | 21015988 |
DR..100 ~ 132S | 13633945 |
无法在DR.71、DR.80和DRN132M电机上安装带MOVIMOT® advanced的地排。
提示

如使用了2个或更多的接地片,必须用更长的螺栓进行固定。给出的拧紧扭矩以接地片厚度t ≤ 3 mm为基准。
更多的信息