Otimização do aterramento (EMC), aterramento HF
Para um aterramento com baixa impedância otimizada, em caso de frequências elevadas, sugerimos as seguintes conexões com elementos de conexão com proteção anticorrosiva.
O aterramento HF não é montado por padrão.
O opcional de aterramento HF pode ser combinada com o aterramento NF na caixa de ligação.
Se adicionalmente ao aterramento HF precisar de um aterramento NF, o condutor pode ser colocado no mesmo local.
O opcional de aterramento HF pode ser encomendada da seguinte forma:
- Pré-montagem completa de fábrica
- Para kit "terminal para aterramento" para montagem pelo cliente, ver código na tabela a seguir.
Motores | Código do kit "Terminal para aterramento" |
|---|---|
DR..90 – 100LS | 21015988 |
DR..100 – 132S | 13633945 |
A montagem da presilha de aterramento não é possível com MOVIMOT® advanced em motores DR.71, DR.80 e DRN132M.
INFORMAÇÃO

Quando são usadas 2 ou mais presilhas de aterramento, elas devem ser fixadas com um parafuso mais longo. Os torques de aperto indicados se referem à espessura da tira t ≤ 3 mm.
Informações adicionais