输入(连接方式:☆)

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

电源额定电压AC
(符合EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

电源额定电流AC

I电源

6.7 A

7.3 A

10.8 A

13.8 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5%

电源输入端允许的最大额定短路电流(SCCR、I_CC)

 

不带负载断路开关的设备:

65 kA

带负载断路开关的设备:

5 kA

电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置)

 

40 A