编码器

所有反应时间都必须乘上系数1.002。

内置编码器EI7C

计算变量(符号)

反应时间计算规定

编码器速度处理时间

(T_编码器_速度)

3.5 × 速度滤波时间 (8708.4) + 1/n_实际 + T_任务 + T_系统

编码器定位处理时间

(T_编码器_定位)

T_系统 + T_任务

编码器故障响应时间

计算变量(符号)

反应时间计算规定

关断F-DO_STO/F‑DO00

8 ms

设置故障安全过程输入数据故障状态

12 ms