MOVIMOT® advanced
DR2C..
71MS4A/D..
71MA4/D..
80MKA4/D..
80MA4/D..
电子设备盖板(变频器)
..0020..
..0025..
..0032..
..0040..
..0055..
最小制动电阻
R最小制动电阻
100 Ω
制动斩波器的持续功率
550 W
750 W
900 W
制动斩波器的峰值功率
3.8 kVA
4.6 kVA
5.9 kVA
7.6 kVA
7.7 kVA