Frein hacheur et résistance de freinage

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MS4A/D..

71MA4/D..

71MA4/D..

71MA4/D..

80MKA4/D..

80MA4/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Résistance de freinage minimale

RBWmin

100 Ω

Puissance en continu frein hacheur

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

Puissance crête
frein hacheur

3.8 kVA

4.6 kVA

5.9 kVA

7.6 kVA

7.7 kVA