Instalação

Com o MOVIMOT® advanced, o encoder integrado EI7C FS é conectado à entrada do encoder X3301 usando um cabo pré-montado na unidade de conexão.

ATENÇÃO

A instalação inadequada pode desabilitar a função do encoder e o monitoramento do encoder integrado EI7C FS.
Morte ou ferimentos graves.
  • O encoder integrado EI7C FS somente pode ser conectado ao opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A/CSS51A.
  • Somente é possível conectar os sinais do encoder aos conectores de conexão designados de uma unidade básica do sistema eletrônico descentralizado. A conexão de outras unidades ou módulos não é permitida.
  • Durante a conexão do encoder integrado EI7C FS ao opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A/CSS51A, nenhum sinal TF deverá ser carregado no cabo do encoder.
  • Se um opcional de segurança MOVISAFE® CSS51A ou MOVISAFE® CSL51A estiver instalado na unidade, a unidade com versão de firmware 10.00 desativará o chopper de frenagem.
  • Se um opcional de segurança MOVISAFE® CSS51A ou MOVISAFE® CSL51A estiver instalado na unidade e o encoder integrado EI7C FS estiver parametrizado, a unidade a partir da versão de firmware 11.00 desativará o chopper de frenagem.
  • Com o chopper de frenagem desativado, a bobina de freio não pode ser usada para dissipar energia do modo gerador. Em vez disso, usar uma resistência de frenagem adequada.
  • Ao utilizar o EI7C FS, a unidade básica MOVIMOT® advanced deve ser alimentada com uma tensão externa de 24 VCC.