Installation
Sur le MOVIMOT® advanced, le codeur intégré EI7C FS est relié à l'entrée codeur X3301 par un câble préassemblé sur l'unité de raccordement.

AVERTISSEMENT

Le câblage non conforme risque de mettre hors service la fonctionnalité codeur et les surveillances pour le codeur intégré EI7C FS.
Blessures graves ou mortelles.
- Ne relier le codeur intégré EI7C FS qu'avec l'option de sécurité MOVISAFE® CSL51A / CSS51A.
- Raccorder les signaux codeur uniquement aux connecteurs prévus à cet effet de l'appareil de base de l'électronique décentralisée. Le raccordement d'autres appareils ou modules n'est pas autorisé.
- En cas de raccordement d'un codeur intégré EI7C FS sur l'option de sécurité MOVISAFE® CSL51A / CSS51A, ne pas faire passer le signal TF dans le câble codeur.
- Si une option de sécurité MOVISAFE® CSS51A ou MOVISAFE® CSL51A est montée dans l'appareil, ce dernier désactive le frein hacheur avec la version de firmware 10.00.
- Si une option de sécurité MOVISAFE® CSS51A ou MOVISAFE® CSL51A est montée dans l'appareil et si le codeur intégré EI7C FS est paramétré, l'appareil désactive le frein hacheur à partir de la version de firmware 11.00.
- Avec le frein hacheur désactivé, la bobine de frein ne peut pas être utilisée pour dissiper l'énergie en mode générateur. Utiliser à la place une résistance de freinage adaptée.
- En cas d'utilisation d'un codeur EI7C FS, l'appareil de base MOVIMOT® advanced doit être alimenté par une tension DC 24 V externe.