BW150-006.-T, BW100-009-T

Resistência de frenagem

BW150-006-T

BW100-009-T

Código Resistência de frenagem

17969565

17969573

Código Cabo de conexão
(com conector para X2304)

28172558

28172558

Pico de potência de frenagem PN

kW

6.3

9.4

Aprovação

 

CE, cURus

CE, cURus

Capacidade de carga

100% DC

kW

0.6

0.9

50% DC

kW

0.9

1.2

25% DC

kW

1.8

2.4

12% DC

kW

3.8

5.0

6% DC

kW

7.5

10.0

Observar a limitação de potência regenerativa do conversor.

Valor de resistência RBW

Ω

150

100

Corrente de disparo IF

A

2.0

3.0

Design

 

Resistor compacto

Conexões de potência

 

Bornes

Torque de aperto

Nm

2

Conexão PE

 

Pino M5

Torque de aperto PE

Nm

2.5

Grau de proteção

 

IP66

Temperatura ambiente ϑU

°C

-25 – 40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -4% PN/10 K
até no máximo 60 °C

Peso

kg

3.0

5.5

Dimensões L x A x P

mm

285 x 174 x 75

435 x 174 x 75

Interruptor de temperatura

 

30 V CC, < 1 A, contato normalmente fechado

Cabos de conexão
especificados

 

Cabos blindados com uma resistência térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F)