BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5, BW047-004/K-0.61

Resistência de frenagem

BW100-005/K1.5

BW150-003/K‑1.5

BW047-004/K‑0.61

Código Resistência de frenagem
com extremidade do cabo aberta

08282862

08282927

28179145

Código Resistência de frenagem
com conector (para X2304)

28176448

28176421

Pico de potência de frenagem PN

kW

9.4

6.3

20

Aprovação

 

CE, cURus

CE, cURus

CE, cURus

Capacidade de carga

100% CC

kW

0.2

0.1

0.24

50% CC

kW

0.3

0.15

0.5

25% CC

kW

0.6

0.3

1.0

12% CC

kW

1.0

0.5

1.9

6% CC

kW

1.8

0.9

3.0

Observar o limite de potência regenerativo do conversor.

Valor de resistência RBW

Ω

100

150

47

Corrente de disparo IF

A

1.0

0.6

1.7

Design

 

Resistor de construção plana

Conexões de potência

 

Cabo de conexão

Conexão PE

 

Cabo de conexão

Grau de proteção

 

IP65

Temperatura ambiente ϑU

°C

 

-25 – 40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -4% PN/10 K
até no máximo 60 °C

Peso

kg

0.91

0.65

1.1

Dimensões L x A x P

mm

251 x 80 x 15

145 x 80 x 15

216 x 80 x 30

Comprimento do cabo aprox.

m

1.5

1.5

0.61 (total)

0.26 (com bainha)

0.36 (sem bainha)

Grade de proteção atribuída

 

BS-005

Código: 0813152X