Couvercle électronique (variateur de vitesse) taille 1
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4A/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Courant nominal de sortie | IN_ variateur | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A |
Puissance apparente de sortie | SN | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA |
Capacité de surcharge de IN_variateur pour fPWM = 4 kHz | Urés = 400 V | 300 % | fA < 3 Hz : 220 % fA > 3 Hz : 300 % | |||
Urés = 500 V | fA < 3 Hz : 270 % fA > 3 Hz : 300 % | fA < 3 Hz : 200 % fA > 3 Hz : 280 % | ||||
La capacité de surcharge de l'unité d'entraînement est limitée à 210 % de MN ; en fonction du rapport de réduction du réducteur, elle sera encore plus limitée. Régler la limite de couple du variateur de vitesse en conséquence. Les couples de sortie admissibles maximaux pour MOVIMOT® advanced avec réducteurs sont indiqués dans le catalogue : Motoréducteurs .. MOVIMOT® advanced. | ||||||
Fréquence PWM | fPWM | 4 / 8 / 16 kHz (réglable) | ||||
Fréquence de sortie max. | fmax | U/f : | 599 Hz | |||
VFCPLUS : | 250 Hz | |||||
CFC : | 500 Hz | |||||
ELSM® : | 500 Hz | |||||
Pertes nominales étage de puissance | PV | 19 W | 24 W | 31 W | 40 W | 58 W |