Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 1

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MS4A/D..

71MA4/D..

71MA4/D..

71MA4/D..

80MKA4/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Ausgangsnennstrom
Elektronikdeckel
fPWM = 4 kHz, UNetz = 400 V

IN_ Umrichter

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Ausgangsscheinleistung

SN

1.4 kVA

1.7 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

Überlastfähigkeit
von IN_Umrichter
bei fPWM = 4 kHz

UNetz = 400 V

300 %

faus < 3 Hz: 220 %

faus > 3 Hz: 300 %

UNetz = 500 V

faus < 3 Hz: 270 %

faus > 3 Hz: 300 %

faus < 3 Hz: 200 %

faus > 3 Hz: 280 %

Die Überlastfähigkeit der Antriebseinheit ist auf 210 % MN begrenzt und kann abhängig von der Getriebeübersetzung weiter limitiert sein. Stellen Sie die Drehmomentgrenze des Umrichters entsprechend ein. Die maximal zulässigen Abtriebsdrehmomente für MOVIMOT® advanced mit Getrieben finden Sie im Katalog „Getriebemotoren .. MOVIMOT® advanced“.

PWM-Frequenz

fPWM

4/8/16 kHz (einstellbar)

Max. Ausgangsfrequenz

fmax

U/f:

599 Hz

VFCPLUS:

250 Hz

CFC:

500 Hz

ELSM®:

500 Hz

Nennverlustleistung

Leistungsteil

PV

19 W

24 W

31 W

40 W

58 W