Affectation

Le tableau suivant montre l'affectation des bornes MOVIMOT® advanced DFC.

Borne

n°

Marquage

Fonction

X1En présence de l'interrupteur sectionneur optionnel, la borne d'alimentation X1 est occupée par câblage interne.

Bornes d'alimentation

SANS option /D11 (interrupteur sectionneur)

1

Brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – IN

2

Noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – IN

3

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – IN

11

Brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – OUT

12

Noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – OUT

13

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – OUT

X1a
Bornes d'alimentation

AVEC option

/D11 (interrupteur sectionneur)

1

Gris

L1

Raccordement réseau, phase L1 – IN

2

Gris

L2

Raccordement réseau, phase L2 – IN

3

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – IN

11

Gris

L1

Raccordement réseau, phase L1 – OUT

12

Gris

L2

Raccordement réseau, phase L2 – OUT

13

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – OUT

–

–

PE

Raccordement conducteur de protection

X3
Bornes pour résistance de freinage

1

–

BW

Raccordement résistance de freinage

2

–

BW

Raccordement résistance de freinage

X9
Bornes de pilotage

 

1

Jaune

F_STO_P1

Entrée STO+

2

Jaune

F_STO_P1

Entrée STO+
(pour chaînage des liaisons)

3

–

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V

4

–

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V

11

Jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse

12

Jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse
(pour chaînage des liaisons)

13

–

24V_IN

Alimentation DC 24 V

14

–

24V_IN

Alimentation DC 24 V

(pour chaînage des liaisons)

21

Jaune

F_STO_P2

Entrée STO+

22

Jaune

F_STO_P2

Entrée STO+

(pour chaînage des liaisons)

23

–

0V24_IN

Potentiel de référence 0V24 pour alimentation DC 24 V

24

–

0V24_IN

Potentiel de référence 0V24 pour alimentation DC 24 V

(pour chaînage des liaisons)

X31
Interface d'ingénierie

1

–

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V

2

–

CAN_L

Raccordement CAN Low

3

–

CAN_H

Raccordement CAN High

4

–

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V

X42
Interface bus de terrain port 1
Raccordement bus de terrain uniquement pour exécutions avec couvercle électronique DFC.1

1

–

TX+

Liaison d'émission +

2

–

TX-

Liaison d'émission -

3

–

RX+

Liaison de réception +

6

–

RX-

Liaison de réception -

X43
Interface bus de terrain port 2
Raccordement bus de terrain uniquement pour exécutions avec couvercle électronique DFC.1

1

–

TX+

Liaison d'émission +

2

–

TX-

Liaison d'émission -

3

–

RX+

Liaison de réception +

6

–

RX-

Liaison de réception -

L'illustration suivante montre les pontages identifiés et installés d'usine sur le bornier X9.

Ces pontages ne sont pas disponibles dans les exécutions suivantes.

  • Exécutions avec connecteurs avec fonction STO
  • Exécutions avec option de sécurité CSB51A

Pour plus d'informations, consulter les chapitres Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle et Variantes de raccordement sécurité fonctionnelle du manuel produit.