Belegung

Die folgende Tabelle zeigt die Klemmenbelegung MOVIMOT® advanced DFC:

Klemme

Nr.

Markierung

Funktion

X1Die Netzklemme X1 ist in Verbindung mit der Option Lasttrennschalter durch interne Verdrahtung belegt.

Netzklemmen

OHNE Option /D11 (Lasttrennschalter)

1

braun

L1

Anschluss Netz, Phase L1 – IN

2

schwarz

L2

Anschluss Netz, Phase L2 – IN

3

grau

L3

Anschluss Netz, Phase L3 – IN

11

braun

L1

Anschluss Netz, Phase L1 – OUT

12

schwarz

L2

Anschluss Netz, Phase L2 – OUT

13

grau

L3

Anschluss Netz, Phase L3 – OUT

X1a
Netzklemmen

MIT Option

/D11 (Lasttrennschalter)

1

grau

L1

Anschluss Netz, Phase L1 – IN

2

grau

L2

Anschluss Netz, Phase L2 – IN

3

grau

L3

Anschluss Netz, Phase L3 – IN

11

grau

L1

Anschluss Netz, Phase L1 – OUT

12

grau

L2

Anschluss Netz, Phase L2 – OUT

13

grau

L3

Anschluss Netz, Phase L3 – OUT

–

–

PE

Anschluss Schutzleiter

X3
Bremswiderstandsklemmen

1

–

BW

Anschluss Bremswiderstand

2

–

BW

Anschluss Bremswiderstand

X9
Steuerklemmen

 

1

gelb

F_STO_P1

Eingang STO+

2

gelb

F_STO_P1

Eingang STO+
(zum Weiterschleifen)

3

–

0V24_OUT

0V24-Bezugspotenzial
für DC-24-V-Hilfsausgang

4

–

24V_OUT

DC-24-V-Hilfsausgang

11

gelb

F_STO_M

Eingang STO_Masse

12

gelb

F_STO_M

Eingang STO_Masse
(zum Weiterschleifen)

13

–

24V_IN

DC-24-V-Versorgung

14

–

24V_IN

DC-24-V-Versorgung

(zum Weiterschleifen)

21

gelb

F_STO_P2

Eingang STO+

22

gelb

F_STO_P2

Eingang STO+

(zum Weiterschleifen)

23

–

0V24_IN

0V24-Bezugspotenzial
für DC-24-V-Versorgung

24

–

0V24_IN

0V24-Bezugspotenzial
für DC-24-V-Versorgung

(zum Weiterschleifen)

X31
Engineering-Schnittstelle

1

–

0V24_OUT

0V24-Bezugspotenzial
für DC-24-V-Hilfsausgang

2

–

CAN_L

Anschluss CAN Low

3

–

CAN_H

Anschluss CAN High

4

–

24V_OUT

DC-24-V-Hilfsausgang

X42
Feldbus-Schnittstelle Port 1
Felbusanschluss nur bei Ausführungen mit Elektronikdeckel DFC.1

1

–

TX+

Sendeleitung +

2

–

TX-

Sendeleitung -

3

–

RX+

Empfangsleitung +

6

–

RX-

Empfangsleitung -

X43
Feldbus-Schnittstelle Port 2
Felbusanschluss nur bei Ausführungen mit Elektronikdeckel DFC.1

1

–

TX+

Sendeleitung +

2

–

TX-

Sendeleitung -

3

–

RX+

Empfangsleitung +

6

–

RX-

Empfangsleitung -

Das folgende Bild zeigt die werkseitig installierten beschrifteten Brücken an den Klemmen X9:

Diese Brücken sind bei folgenden Ausführungen nicht vorhanden:

  • Ausführungen mit Steckverbindern mit STO-Funktion
  • Ausführungen mit Sicherheitsoption CSB51A

Weitere Hinweise finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Projektierung Funktionale Sicherheit und Kapitel Anschlussvarianten Funktionale Sicherheit.