Funciones
Funciones del | Tipo de control | ||
|---|---|---|---|
Estándar | Control de tensión | ||
Seguridad funcional | Disponibilidad con frenos de seguridad | No disponible | |
Protección contra explosiones | Disponibilidad para aplicaciones en áreas antiexplosivas | No disponible | Encontrará información sobre la instalación y la puesta en marcha en las instrucciones de funcionamiento del motor. NOTA Instale MOVIMOT® flexible únicamente fuera de la zona protegida contra explosiones. |
Control del freno
| Tipos de frenos | Frenos SEW
| Frenos de SEW‑EURODRIVE y frenos no SEW en el rango de tensión y corriente compatible |
Funciones de control |
|
| |
Funciones de vigilancia del control del freno y del freno |
|
| |
| |||
Función de freno chopper | Descripción general | El control del freno utiliza la bobina de freno para disipar la energía regenerativa del circuito intermedio de CC del variador. Con esta función de freno chopper y la resistencia de frenado opcional, se dispone de 2 vías independientes para disipar la energía regenerativa. NOTA: Esta función está desactivada si hay un encoder EI7C-FS configurado integrado. | No disponible |
Consumo de potencia óptimo | La función del freno chopper consigue un consumo de potencia óptimo con bobinas del freno con una tensión nominal de 230 V CA. | ||
Monitorización del estado de los frenos (Condition Monitoring)
| Funciones de la |
| No disponible
|
Medición de entrehierro Reserva de disco ferodo (Ratio, indicación en %, Parámetro 8437.11) | 100 % de reserva de disco ferodo: Entrehierro mínimo (ningún desgaste) El valor de incremento y rango de entrehierro dependen del tipo de freno y tamaño | ||
0 % de reserva de disco ferodo: Entrehierro máximo (desgaste máximo) | |||
Temperatura de Temperatura en °C, parámetro 8437.5 | Incremento de la medición: 1 K | ||
Carga térmica de bobina de freno (Ratio, indicación en %, | 0 %: | ||
100 %: | |||