Aktivieren der Funktion

WARNUNG

Gefahr durch abstürzende Lasten.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Verwenden Sie die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" nicht bei Hubwerken oder Applikationen mit potenziell abstürzenden Lasten.
  • Sperren Sie die Funktion folgendermaßen:
    • Deaktivieren Sie die Funktion des DIP-Schalters S1/2 mit dem Parameter Funktionen > Ein-/Ausgänge > Grundgerät > DIP-Schalter Funktionen > Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten > "Deaktivierung" = "1".
    • Sperren Sie die Funktion mit dem Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten" = "0".

Mit der Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" können Sie bei gesperrter Endstufe über ein Ansteuersignal (Digitaleingang oder Prozessdatenbit) die Bremse öffnen. Damit können Sie beispielsweise Lasten auf einem Horizontalförderer frei bewegen.

Führen Sie zunächst die folgenden Einstellungen durch:

  1. Freischalten der Funktion:
    • Über DIP-Schalter S1/2
      Schalten Sie den DIP-Schalter S1/2 "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten" = ON.
    • Über Parametereinstellung
      Stellen Sie sicher, dass der DIP-Schalter S1/2 mit dem Parameter Funktionen > Ein-/Ausgänge > Grundgerät > DIP-Schalter Funktionen > Bremse öffnen / DynaStop® deaktivieren bei FCB01 -Freischalten > "Deaktivierung" = "1" deaktiviert wurde.
      Schalten Sie die Funktion mit dem Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > "Bei FCB 01 Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren - Freischalten" = "1" frei [1].
  2. Konfiguration des Ansteuersignals:
    • Ansteuerung über Digitaleingang
      Belegen Sie einen Digitaleingang mit der Funktion "Bei Endstufensperre Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren" [2].
    • Ansteuerung über Prozessdatenbit (nicht verfügbar bei DBC-Ausführungen)
      Verwenden Sie das Ansteuerbit "Bremse öffnen" des MOVIKIT®-Steuerworts zum Öffnen der Bremse / Deaktivieren von DynaStop® bei FCB01.
      Weitere Hinweise finden Sie in der entsprechenden MOVIKIT®-Dokumentation.

Mit dem gesetzten Ansteuersignal können Sie bei aktivem Funktionsbaustein FCB01 die Bremse öffnen.