Atribuição

A tabela a seguir mostra a programação dos bornes do MOVIMOT® advanced DAC:

Borne

N.º

Marcação

Função

X1Em conexão com o opcional do interruptor de corte em carga, o borne de rede X1 é ocupado por instalação interna.

Bornes de rede

SEM opcional /D11 (interruptor de corte em carga)

1

marrom

L1

Conexão de rede, fase L1 – IN

2

preto

L2

Conexão de rede, fase L2 – IN

3

cinza

L3

Conexão de rede, fase L3 – IN

11

marrom

L1

Conexão de rede, fase L1 – OUT

12

preto

L2

Conexão de rede, fase L2 – OUT

13

cinza

L3

Conexão de rede, fase L3 – OUT

X1a
Bornes de rede

COM opcional

/D11 (interruptor de corte em carga)

1

cinza

L1

Conexão de rede, fase L1 – IN

2

cinza

L2

Conexão de rede, fase L2 – IN

3

cinza

L3

Conexão de rede, fase L3 – IN

11

cinza

L1

Conexão de rede, fase L1 – OUT

12

cinza

L2

Conexão de rede, fase L2 – OUT

13

cinza

L3

Conexão de rede, fase L3 – OUT

–

–

PE

Conexão terra de proteção

X3
Resistência de frenagem

1

–

BW

Conexão à resistência de frenagem

2

–

BW

Conexão à resistência de frenagem

X9
Bornes de controle

 

1

amarelo

F_STO_P1

Entrada STO+

2

amarelo

F_STO_P1

Entrada STO+
(para conexão em realimentação)

3

–

0V24_OUT

Potencial de referência 0V24
para saída 24 VCC

4

–

24V_OUT

Saída de 24 VCC

5

–

DI01

Entrada digital DI01

6

–

DI02

Entrada digital DI02

11

amarelo

F_STO_M

Entrada STO_Massa

12

amarelo

F_STO_M

Entrada STO_Massa
(para conexão em realimentação)

13

–

24V_IN

Alimentação de 24 VCC

14

–

DOR-C

Saída de relé DO R, contato comum

15

–

DI03

Entrada digital DI03

16

–

DI04

Entrada digital DI04

21

amarelo

F_STO_P2

Entrada STO+

22

amarelo

F_STO_P2

Entrada STO+

(para conexão em realimentação)

23

–

0V24_IN

Potencial de referência 0V24
para alimentação 24 VCC

24

–

DOR-NO

Saída de relé DO R, contato normalmente aberto

25

–

0V24_OUT

Potencial de referência 0V24
para saída 24 VCC

26

–

24V_OUT

Saída de 24 VCC

X31
Interface de engenharia

1

–

0V24_OUT

Potencial de referência 0V24
para saída auxiliar 24 VCC

2

–

CAN_L

Conexão CAN Low

3

–

CAN_H

Conexão CAN High

4

–

24V_OUT

Saída auxiliar 24 VCC

A figura a seguir exibe as pontes rotuladas instaladas de fábrica nos bornes X9:

Essas pontes não estão disponíveis nas seguintes versões:

  • Versões com conectores com função STO

Mais informações podem ser encontradas no Manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro e capítulo Variantes de conexão de funcionamento seguro.