Denominação do tipo da tampa de controle DAC..

A tabela seguinte mostra a denominação do tipo da tampa de controle:

DAC

Linha de produtos

DAC = tampa de controle Direct AS-Interface Communication

1

Tipo de comunicação

1 = AS-Interface

0

Configuração de conexão

0 = conectores M12 na tampa de controle (padrão)

A

Versão comunicação

–

 

0020

Corrente nominal de saída da tampa de controle

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A

–

 

5

Tensão de alimentação

5 = 500 VCA

0

Variante do módulo de potência EMC

0 = supressão de interferência

1 = versão de rede IT

3

Tipo de conexão

3 = trifásico

–

 

A

Versão

–

 

T

Variante da unidade

T = perfil de tecnologia (conexão fieldbus)

0

Nível tecnologia

0 = nível de tecnologia 0 (padrão)

0

Nível de aplicação

0 = nível de aplicação 0 (padrão)

–

 

000

Versão MOVIKIT®

000 = nenhum módulo MOVIKIT® carregado de fábrica

/

 

B

Opcional do modo de operação

B = sistema de controle do freio

C = identificação específica do cliente

D = parametrização específica da união do estado de fornecimento

P = parametrização específica do cliente