制动斩波器和制动电阻

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

100LSA6/D..

100LA6/D..

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

最小制动电阻

R最小制动电阻

47 Ω

33 Ω

制动斩波器的持续功率

4.9 kW

6.6 kW

8.7 kW

11.1 kW

制动斩波器的
峰值功率

13.2 kVA

17.8 kVA

19.6 kVA

20.0 kVA