Selección de la unidad de accionamiento MOVIMOT® advanced

La selección de la unidad de accionamiento MOVIMOT® advanced se realiza en función de los siguientes puntos:

  1. Selección de un tamaño de reductor adecuado
    (Especificación: reductor de grupo cónico)
    • Requisito: El par de salida máximo del reductor debe ser mayor que el par de aplicación máximo requerido: Ma máx ≥ Mmáx.
    • De los cálculos de la aplicación resulta, teniendo en cuenta el grado de rendimiento, un par de aplicación máximo en el arranque (primer tramo de movimiento) de Mmáx = 145 Nm.
    • Resultado: Los reductores de grupo cónico del tamaño K.37 cumplen este requisito.
  2. Selección de la transmisión con velocidad de salida adecuada:
    • Requisito: De los cálculos de la aplicación resulta una velocidad de salida máxima requerida de nmax = 50 min-1.
    • Para obtener un rango de ajuste amplio y un grado de efectividad óptimo, la velocidad de salida necesaria habrá de ser alcanzada de forma tan exacta como sea posible en la velocidad de entrada de ne = nN = 1400 min-1 (velocidad nominal del motor con conexión en estrella).
    • Resultado: Como la relación de transmisión ideal
      no existe con el reductor seleccionado, se selecciona la relación de transmisión inmediatamente inferior = 24.99.
    • En este ejemplo no se producen cargas radiales externas en el eje del reductor.
  3. Selección del motor adecuado:
    • Requisito: Seleccione una combinación de motor y variador que pueda facilitar como mínimo en el pico.
    • Resultado: Seleccione en la tabla siguiente (del capítulo "Datos técnicos") el motor DRN80MK4/D.. con el variador asociado 2.0 A.

MOVIMOT® advanced

DRN...

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Tapa de la electrónica (variador)

0020

0020

0025

0032

0040

0055

Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potencia nominal

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Par nominal

MN

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.5 Nm

10.2 Nm

15 Nm

Capacidad de sobrecarga de MN

 

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

  1. Comprobación de otros temas:
    • Viabilidad de construcción de la combinación de motor y reductor seleccionada
    • Factor de servicio
  2. Comprobación del rango de ajuste:
    • Rango de ajuste de la aplicación
    • De este modo, el rango de regulación estándar de 1:10 (conexión en estrella) es suficiente. No se debe seleccionar la opción de encoder.
  3. Comprobación térmica de MOVIMOT® advanced
    • Requisito: Para que no haya problemas térmicos, la demanda de par efectiva de la aplicación debe ser menor que el par de salida continuo de la unidad de accionamiento.
    • La demanda de par efectiva (inclusive grado de rendimiento de la aplicación) es de 45.1 Nm, lo que en el eje del motor supone una demanda de par de .
    • La combinación de motor y variador seleccionada DRN80MK4/D.. con el variador asociado 2.0 A dispone de un par nominal de 3.7 Nm.
    • Resultado: Se cumplen los requisitos.

MOVIMOT® advanced

DRN...

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Tapa de la electrónica (variador)

0020

0020

0025

0032

0040

0055

Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potencia nominal

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Par nominal

MN

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.5 Nm

10.2 Nm

15 Nm

Capacidad de sobrecarga de MN

 

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

  1. Comprobación de otros temas:
    • Reducción de potencia por temperatura ambiental aumentada
    • Reducción de potencia por altitud de la instalación