Designación de modelo de MOVIMOT® advanced DBC

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de accionamiento.

R

Serie del reductorEncontrará otras series de reductor en el catálogo de motorreductores

R = Reductor principal

87

Tamaño del reductorEncontrará otros tamaños de reductor en el catálogo de motorreductores

DRN

Serie de la unidad

DRN = Motor asíncrono de la serie DRN..

DR2C = Motor energéticamente eficiente de la serie DR2C..

80

Tamaño del motor

71, 80, 90, 100, 112, 132 con MOVIMOT® advanced con motor DRN..

71, 80, 90, 100 con MOVIMOT® advanced con motor DR2C..

S

Longitud de montaje del motor

S = Short

MS = Medium Short

M = Medium

L = Long

MK = Medium (versión corta)

LS = Long Short

4

Número de polos

4 = Motor de 4 polos

/

BE1

Freno

BE03 = Freno BE03

BE05 = Freno BE05

BE1 = Freno BE1

BE2 = Freno BE2

BE5 = Freno BE5

BE11 = Freno BE11

BE20 = Freno BE20

HF

 

Opciones del freno

HF = Desbloqueo manual del freno ajustable

HR = Desbloqueo manual del freno, retorno automático

/

DI

Integración digital del motor

DI = Interfaz digital

/

DBC

 

Variante de comunicación

DBC = Direct Binary Communication

/

IV

Opción

IV = conectores enchufables en la caja de conexiones

TF = Protección del motor

D11 = Seccionador de carga con contacto de respuesta

BW1 = Resistencia de frenado integrada BW 1

BW2 = Resistencia de frenado integrada BW 2

PE = Racor de compensación de presión electrónica

AL = Ventilador de metal

C = Tapa protectora

RI = Aislamiento de devanado reforzado

2W = Extremo del eje en el motor/motor freno