Tornillo de cierre/ Mando de control potenciómetro

La tabla siguiente muestra el mando de control y los tornillos de cierre disponibles opcionalmente de SEW‑EURODRIVE:

Tipo de racor

Imagen

Contenido

Tamaño

Par de apriete

Ref. de pieza

Mando de control MBK11A
para el ajuste de las
consignas f1 o f2

ATENCIÓN

Cuando se monta el mando de control, el grado de protección de la unidad se reduce a máx. IP54.

1 unidad

M24 x 1.5

2.5 Nm

28230035

Tornillo de cierre con hexágono exterior
para potenciómetro
(de acero inoxidable)

10 unidades

M24 x 1.5

6.8 Nm

18241077