Eingang (Schaltungsart: ☆)

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Netznennspannung AC
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 – 500 V

Netznennstrom AC

INetz

6.7 A

7.3 A

10.8 A

13.8 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang (SCCR, I_CC)

 

Geräte ohne Lasttrennschalter:

65 kA

Geräte mit Lasttrennschalter:

5 kA

Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz)

 

40 A