可选插接头的分配

插接头的位置参见“插接头位置..”一章。

更多的信息
  • X1203_1和X1203_2:AC 400 V接头
  • X1206:AC 400 V连接 (IN)
  • X2242: AC 400 V连接 (OUT)
  • X1207:AC 400 V连接 (IN)
  • X1216:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
  • X2327:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)
  • X1217:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
  • X2328:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)
  • X1121:用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网的PAC连接 (IN)
  • X2326:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PAC连接 (OUT)
  • X1292:用于AC 400 V、STO和以太网的PSC接头 (IN)
  • X2392:用于AC 400 V、STO和以太网的PSC接头 (OUT)
  • X5504:STO(3芯)
  • X5505:STO(3芯)
  • X2304:外部制动电阻接口
  • X1523:DC 24 V辅助电压,输入端
  • X2313:DC 24 V辅助电压,输出端
  • X4142:工程设计接口

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 02/2025

© Copyright: 2026

关键词索引

MOVIGEAR® performance DSI

语言

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 电气安装
  • 可选插接头的分配