Belegung der optionalen Steckverbinder

Die Positionen der Steckverbinder finden Sie im Kapitel "Steckverbinderpositionen .." .

Weiterführende Informationen
  • X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
  • X1206: AC-400-V-Anschluss (IN)
  • X2242: AC-400-V-Anschluss (OUT)
  • X1207: AC-400-V-Anschluss (IN)
  • X1216: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
  • X2327: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
  • X1217: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
  • X2328: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
  • X1121: Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)
  • X2326: Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
  • X1292: Anschluss PSC für AC 400 V, STO und Ethernet (IN)
  • X2392: Anschluss PSC für AC 400 V, STO und Ethernet (OUT)
  • X5504: STO (3-adrig)
  • X5505: STO (3-adrig)
  • X2304: Anschluss externer Bremswiderstand
  • X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
  • X2313: DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
  • X4142: Engineering-Schnittstelle

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 02/2025

© Copyright: 2026

Stichwortverzeichnis

MOVIGEAR® performance DSI

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Elektrische Installation
  • Belegung der optionalen Steckverbinder