Denominação do tipo MOVIGEAR® performance DSI

A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de acionamento.

MG

Linha de produtos

MG = MOVIGEAR®

F

Tipo de redutor

F = Redutor de eixos paralelos

A

Versão do eixo

A = Redutor versão com eixo (eixo oco com chaveta)

T = Sistema de montagem TorqLOC® com eixo oco

S

Tipo de montagem da carcaça

T = Acionamento com braço de torção

S = Carcaça com roscas para fixação de um braço de torção

2

Tamanho

2 = Classe de torque de 200 Nm

4 = Classe de torque de 400 Nm

DSI

Variante de comunicação

DSI = Direct Systembus Installation

C

Versão MOVIGEAR®

/

 

DSP

Opcional MOVIGEAR®

XT = torque elevado (somente em combinação com tamanho 4)

DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI)

AZ1Z = encoder de múltiplas voltas com conexão MOVILINK® DDI

DSP = inibição eletrodinâmica DynaStop®

IV = conector na caixa de ligação

PE = união roscada de compensação da pressão do sistema eletrônico

PG = compensação de pressão integrada do redutor

BW1 = resistência de frenagem integrada tipo: BW1

EBW = resistência de frenagem externa (kit de montagem, montado de fábrica)