Introducción
Las siguientes descripciones de las funciones parciales de seguridad se basan en la descripción según EN 61800-5-2. Encontrará más información sobre cómo se debe implementar y parametrizar la función parcial de seguridad en la opción de seguridad en el capítulo "Parametrización de las funciones parciales de seguridad".
La siguiente tabla muestra la disponibilidad de las funciones parciales de seguridad descritas a continuación en función de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A utilizada:
Opción de seguridad CS..A | Función parcial de seguridad | |
|---|---|---|
Parada | ||
STO | SS1-t | |
Sin CS..A | ✔ | ✔Con control adecuado |
CSB51A | ✔ | ✔ |
CSL51A | ✔ | ✔ |
CSS51A | ✔ | ✔ |