MOVIGEAR® performance MGF..4-..-C/XT/AZ1Z

下表显示了MGF..4-..-C/XT/AZ1Z的扭矩:

MGF..4-..-C/XT/AZ1Z(扩展控制范围/AZ1Z和高扭矩/XT)

n输出

M输出

M输出短时峰值

Ma
紧急断电

i总和

重量

n输入=
1
min-1时

n输入=
2000
min-1时

n输入=
5 – 2000
min-1时

n输入=
5 – 1500
min-1时

n输入=
1750
min-1时

n输入=
2000
min-1时

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2级

0.28

566.6

35

106

71

53

147

3.53*

28

0.23

460.8

43

130

87

65

165

4.34*

0.20

400.8

50

150

100

75

420

4.99

0.17

347.2

58

173

115

86

450

5.76

0.16

315.5

63

190

127

95

470

6.34

0.13

268.8

74

223

149

112

515

7.44*

0.13

253.8

79

236

158

118

525

7.88

0.11

223.2

90

269

179

134

560

8.96

0.09

182.3

110

329

219

165

675

10.97

0.08

158.0

127

380

253

190

710

12.66

0.07

143.6

139

418

279

209

710

13.93

0.06

122.2

164

475

327

245

710

16.36

0.06

115.4

173

475

347

260

710

17.33

0.05

101.5

197

475

394

296

710

19.70

0.05

91.7

218

475

436

327

710

21.82

0.04

77.8

257

475

475

386

710

25.72

3级

0.03

69.3

289

475

475

433

710

28.88

29

0.03

58.3

343

475

475

475

710

34.29

0.03

54.6

366

475

475

475

710

36.61

0.02

46.7

400

475

475

475

710

42.86

0.02

41.7

400

475

475

475

710

48.00*

0.02

35.4

400

475

475

475

710

56.49

=

优先传动比

*

=

最终的减速器传动比

M输出短时峰值

=

短时运行的最大允许扭矩。如果M输出短时峰值每小时出现次数超过10次,必须用SEW-WORKBENCH进行细节上的工程设计。

M输出紧急停止

=

非周期性特殊负载的最大允许扭矩,最多1000次开关操作

M输出

=

MOVIGEAR®持续输出扭矩。如果电机转速n输入 < 5 min–1,必须将输出扭矩M输出降低90%。

n输出

=

输出转速

n输入

=

电机转速