MOVIGEAR® performance MGF..4-..-C/AZ1Z

下表显示了MGF..4-..-C/AZ1Z的扭矩:

MGF..4-..-C/AZ1Z(扩展控制范围)

n输出

M输出

M输出短时峰值

Ma
紧急断电

i总和

重量

n输入=
1
min-1时

n输入=
2000
min-1时

n输入=
5 – 2000
min-1时

n输入=
5 – 1500
min-1时

n输入=
1750
min-1时

n输入=
2000
min-1时

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2级

0.28

566.6

24

73

68

54

147

3.53*

26

0.23

460.8

30

90

84

66

165

4.34*

0.20

400.8

34

103

96

76

420

4.99

0.17

347.2

40

119

111

87

450

5.76

0.16

315.5

44

131

122

96

470

6.34

0.13

268.8

51

154

144

113

515

7.44*

0.13

253.8

54

163

152

120

525

7.88

0.11

223.2

62

185

173

136

560

8.96

0.09

182.3

76

227

212

167

675

10.97

0.08

158.0

87

262

245

192

710

12.66

0.07

143.6

96

288

269

211

710

13.93

0.06

122.2

113

339

316

248

710

16.36

0.06

115.4

120

359

335

263

710

17.33

0.05

101.5

136

408

381

299

710

19.70

0.05

91.7

151

452

422

331

710

21.82

0.04

77.8

178

475

475

391

710

25.72

3级

0.03

69.3

199

475

475

438

710

28.88

27

0.03

58.3

237

475

475

475

710

34.29

0.03

54.6

253

475

475

475

710

36.61

0.02

46.7

296

475

475

475

710

42.86

0.02

41.7

331

475

475

475

710

48.00*

0.02

35.4

390

475

475

475

710

56.49

=

优先传动比

*

=

最终的减速器传动比

M输出短时峰值

=

短时运行的最大允许扭矩。如果M输出短时峰值每小时出现次数超过10次,必须用SEW-WORKBENCH进行细节上的工程设计。

M输出紧急停止

=

非周期性特殊负载的最大允许扭矩,最多1000次开关操作

M输出

=

MOVIGEAR®持续输出扭矩。如果电机转速n输入 < 5 min–1,必须将输出扭矩M输出降低90%。

n输出

=

输出转速

n输入

=

电机转速