Esquema de conexão do MOVIGEAR® performance DFC

A figura a seguir mostra as conexões da unidade:

[1]

Com tampa de controle na configuração de conexão DFC.0.. sem função

[2]

Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DFC.0..

[3]

Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1..

[4]

Pontes instaladas de fábrica na versão sem conector com função STO. Mais informações estão disponíveis no manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro.

A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes do MOVIGEAR® performance DFC.

A posição dos conectores encontra-se no capítulo Conectores.