Esquema de conexiones de MOVIGEAR® performance DFC

La imagen siguiente muestra las conexiones de la unidad:

[1]

Con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0.. sin función

[2]

Sólo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0..

[3]

Sólo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1..

[4]

Puentes instalados de fábrica en la versión sin conector enchufable con función STO. Encontrará más indicaciones en el manual del producto > capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional.

Encontrará la asignación de bornas en el capítulo Asignación de bornas MOVIGEAR® performance DFC.

Encontrará las posiciones de los conectores enchufables en el capítulo Conectores enchufables.