Asignación del kit de montaje resistencia de frenado con conector enchufable
La siguiente tabla muestra la asignación del kit de montaje resistencia de frenado con conector enchufable a las unidades de accionamiento MOVIGEAR® performance.
Para poder conectar la resistencia de frenado a la unidad, seleccione el conector enchufable industrial "Conector ext. resistencia frenado - M12" "en posición 3".
Kit de montaje resistencia de frenado | Unidad de accionamiento | ||
|---|---|---|---|
Modelo | Ref. de pieza | Potencia continua en W | Modelo |
BW100-001/ K-0.14/M2C/IV | 28306031 | 100 | MOVIGEAR® MGF..2-../EBW |
BW100-002/-K-0.14/M2C/IV | 28306058 | 200 | |
BW100-001/K-0.14/M4C/IV | 28306066 | 100 | MOVIGEAR® MGF..4-../EBW |
BW100-002/K-0.14/M4C/IV | 28306074 | 200 | |
Los kits de montaje para la resistencia de frenado se pueden suministrar montados de fábrica en función de la configuración correspondiente.