轴模块MDA90A..和MDD9.A..上的默认故障反应

故障反应

说明

无反应

轴模块会忽略事件

警告,带自复位

轴模块会设置一个带自复位的警告信息。在排除故障原因后,故障会自动复位。

警告

轴模块会设置一个警告信息。

应用停止(+输出级锁定)

轴模块达到应用极限停止时采用针对其设置的减速。

参数组1索引8375.0-13

参数组2索引8375.8-13

当n=0:制动器“关闭”,输出级“关闭”。

带自复位的应用停止(+输出级锁定)

紧急停止(+输出级锁定)

轴模块停止时采用设定的紧急停止减速。

参数组1索引8375.0-20

参数组2索引8375.8-20

紧急停止(+输出级锁定),带自复位

输出级锁定,带自复位

输出级锁定,制动器关闭。

锁定输出级

自复位意味着:排除故障原因,以确认故障。变频器自行恢复到出现故障前的运行模式。驱动装置可以自动重新启动。