故障25参数存储器监控
故障: 25.1 (1901hex | 6401dec) 说明:超时警告 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
存储器访问(读/写)持续时间长于预期时间。 | 无需采取任何措施。存储器访问结束后,将自动重置警告。 | |
故障: 25.2 (1902hex | 6402dec) 说明:非易失性存储器系统 – 运行时故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(标准) | |
原因 | 措施 | |
非易失性存储器系统中出现运行时故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交货时的值。 – 如果故障反复出现,则更换设备/储能模块。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 – 执行基本初始化。为此,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 25.6 (1906hex | 6406dec) 说明:不兼容的设备配置 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(标准) | |
原因 | 措施 | |
设备中包含的数据组已被其他设备复制,该设备的设备系列、功率或电压均与当前设备不同。 | – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交货时的值。 | |
设备中已使用另一设备的可更换储能模块,该设备的设备系列、功率、电压或规格均与当前设备不同。 | – 使用正确的储能模块。 – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交货时的值。 – 执行基本初始化。为此,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
功率部件已更换,其与原功率部件在功率或电压方面不一致。 | – 使用合适的功率部件。 – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交货时的值。 | |
子组件损坏。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部门。 | |
故障: 25.7 (1907hex | 6407dec) 说明:非易失性存储器系统 – 初始化故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(标准) | |
原因 | 措施 | |
非易失性存储器系统初始化失败。 | – 关闭并重新接通设备。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交货时的值。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 – 执行基本初始化。为此,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 25.10 (190Ahex | 6410dec) 说明:功率部件配置数据 – 版本冲突 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(标准) | |
原因 | 措施 | |
功率部件的配置数据版本错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 25.11 (190Bhex | 6411dec) 说明:控制电子元件配置数据 – 版本冲突 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(标准) | |
原因 | 措施 | |
控制电子元件的配置数据版本错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 25.12 (190Chex | 6412dec) 说明:功率部件配置数据 – CRC故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(标准) | |
原因 | 措施 | |
功率部件的配置数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 25.13 (190Dhex | 6413dec) 说明:控制电子元件配置数据 – CRC故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(标准) | |
原因 | 措施 | |
控制电子元件的配置数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 25.18 (1912hex | 6418dec) 说明:功率部件质量安全数据 – CRC故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
功率部件的质量安全数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 25.19 (1913hex | 6419dec) 说明:控制电子元件质量安全数据 – CRC故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
控制电子元件的质量安全数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 25.20 (1914hex | 6420dec) 说明:基本单元存储器 – 初始化故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(标准) | |
原因 | 措施 | |
基本单元存储器初始化失败。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 25.21 (1915hex | 6421dec) 说明:基本单元存储器 – 运行时故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(标准) | |
原因 | 措施 | |
基本单元存储器中出现运行时故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 25.61 (193Dhex | 6461dec) 说明:恢复点 – 故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(标准) | |
原因 | 措施 | |
无法创建恢复点。 | 重新创建恢复点。 | |
故障: 25.70 (1946hex | 6470dec) 说明:卡配置不兼容 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(标准) | |
原因 | 措施 | |
当前的卡配置与调试时所保存的配置状态不一致。已移除调试期间仍存在的卡。 | – 恢复卡的原始配置。 – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 | |