故障23功率部件

故障: 23.1 (1701hex | 5889dec)

说明:警告

 

反应:警告

原因

措施

功率部件报告了一个警告。

注意功率部件子组件的警告。从该警告中推断出确切的故障原因,并且采取相应的措施进行排障。

故障: 23.4 (1704hex | 5892dec)

说明:硬件故障

 

反应:输出级锁定(标准)

原因

措施

在功率部件的组件上检测到故障。

– 检查变频器输出端是否存在短路/接地故障。

– 降低变频器输出端的线路电容。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

在开关电源件上检测到故障。

检查DC 24 V电源电压。

功率半导体的栅极驱动装置出现故障。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障: 23.11 (170Bhex | 5899dec)

说明:测量值采集出错

 

反应:输出级锁定(标准)

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

在功率部件的测量值检测期间检测到故障。

如果故障反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。